山口市で新築建てるならチャントまで

山口市 大内御堀 新築 ~快適な毎日のための 完全オーダーメイドなお住まい~

■在来軸組み工法(山口県産材)+外張り断熱工法

山口市 大内御堀 新築

当初、数社の中で新築をご検討されておられましたが
スタジオセンスの新築チャントの考え方や我々の
熱い思いにご共感いただき、この度ご新築のお手伝いさせていただくことになりました。

I様は奥様とお子様お二人の計4人家族。
育ちざかりの元気な息子様お二人がなんといってもご家族の元気の源。
私も出会いから今までこの腕白なお二人の息子様にいつも元気を
貰っており、これからこのお子様たちがご両親と喜怒哀楽にあふれた
思い出をたくさん刻んでいってくれるものと思っています。

完成したお住まいは、もちろん全てオーダーメイドで、御夫妻と何度も何度も
打ち合わせて出来上がったオンリーワンのもの。
もちろん自然素材をふんだんに取り入れ、収納や動線にも配慮しながら
日々快適に楽しく過ごすことが出来るのではと思っています。



山口 リフォーム 新築 工事前
山口 リフォーム 新築 I様がお選びになられた今回の土地は
南東が接道する角地で利便性もよさそうです

周囲には田も多くある平地で、
風通しの良い気持ちの良い場所です。
山口 リフォーム 新築 恒例の表面波探査法による地盤調査。
スタジオセンスでは、
なるべくお施主様にも立ち会っていただき、
詳しくご説明させていただいております。

住まいづくりは高い買い物だからこそ、お客様が
心からご納得なさるようすべての工程において
進めていきます。
山口 リフォーム 新築 工事の様子
山口 リフォーム 新築 地盤調査が終わるとさっそく基礎着工です。

墨を出して、床掘りを丁寧に進めます
山口 リフォーム 新築 山口 リフォーム 新築
山口 リフォーム 新築 山口 リフォーム 新築
山口 リフォーム 新築  
山口 リフォーム 新築 規定通り、丁寧に配筋していきます。
山口 リフォーム 新築 配筋検査を通過したら、
今度はベースへ土間コンクリートを
打っていきます。
山口 リフォーム 新築

コンクリートポンプ車と作業スタッフ同士が
声を掛け合いながら
息ピッタリで進めていきます。

山口 リフォーム 新築  
山口 リフォーム 新築


ベースができたら、今度は
立ち上がりの施工です。

立ち上がり150㎜で安心安全な基礎を
作っていきます

山口 リフォーム 新築

 

山口 リフォーム 新築
着工から約3週間でようやく基礎の完成です。
山口 リフォーム 新築 土台敷きの前に
気密テープと防水シートを
外周の立ち上がり部へ
山口 リフォーム 新築 スタジオセンスの使用する防蟻剤は
人体への影響がない
ホウ酸塩を利用した防蟻剤です
山口 リフォーム 新築  
山口 リフォーム 新築 チャントの高気密性能の構築は
もうすでに土台から始まっています。

アンカーボルトのわずかな隙間も
しっかりと気密材で埋めていきます。
山口 リフォーム 新築

土台が出来上がるといよいよ建て方です。

現場には大きなクレーン車が到着し、
大工たちと声を掛け合いながら
組み上げていきます。

山口 リフォーム 新築

山口 リフォーム 新築

山口 リフォーム 新築

棟木のみを残し完成。

棟木は、翌日の棟上げ式にて
お施主様自ら収めていただきます。

山口 リフォーム 新築 新築を立てる際に大きな一つの節目になるのが
この棟上げです。

山口 リフォーム 新築 奥様のご両親様にもご遠方から
駆けつけていただき、
粛々と上棟式を執り行いました。
山口 リフォーム 新築

 

山口 リフォーム 新築

棟上げを終え、早速屋根仕舞いに取り掛かります。
銀色に見えるのが
垂木の上に施工された断熱材。

その上から屋根下地を作成し、
屋根を載せていきます。

山口 リフォーム 新築

 

山口 リフォーム 新築

外周に面した基礎の内側の基礎断熱の状況です。

目に見えないほどの隙間をもふさぐために、
こういった接合部はすべて気密材を注入します。

山口 リフォーム 新築

すでに何十棟を施行してきた弊社だからこそできる
高精度な気密処理は
どこにも真似ができないと自負しています。

山口 リフォーム 新築

山口 リフォーム 新築

山口 リフォーム 新築

 

山口 リフォーム 新築

断熱工事完了後は恒例の気密足底です。

スタジオセンスはすべての物件において
こうやって気密足底を実施し、
お施主様へ安心を届けています。

家の相当隙間面積を表すC値=0.2を実現
チャントではC値=0.5以下をお約束しています。

山口 リフォーム 新築

無事気密足底をクリアし、
内部工事に取り掛かります。

さっそくユニットバスも設置され、
腕自慢の自社大工が
いよいよ本領発揮です

山口 リフォーム 新築

 
山口 リフォーム 新築 常にお施主様の気持ちに立ち、
鉋がけひとつから指先の神経を研ぎ澄ませて
作業していきます
山口 リフォーム 新築 山口 リフォーム 新築
山口 リフォーム 新築

外部はサイディングの施工を
行なっていきます

山口 リフォーム 新築

 

山口 リフォーム 新築 1F床材には山口県産の厚さ30ミリの
杉の無垢材を

健康は足の裏からというように、
ご家族の健康を足元から
暖かく支えてくれることでしょう。
山口 リフォーム 新築 2F床、壁周りにはちゃんと標準の電磁波対策を。
導電性シートを施行するのも
もうお手の物です。
山口 リフォーム 新築

電場の数値も、
チャントの基準値25V/m以下をクリア。

安心快適な住まいづくりには
住まいから出る電磁波対策は欠かせません。

写真は床の対策部分
0.2V/m

山口 リフォーム 新築 こちらは壁の対策部分
同じく0.2V/mです
山口 リフォーム 新築 こちらは対策前
55V/m です
山口 リフォーム 新築

 

山口 リフォーム 新築 構造材はもちろん、使用する木材はほとんど
山口県産のスギ・ヒノキ。

地域で育った自然素材に囲まれることは
本当に心地よいものです。
山口 リフォーム 新築

山口 リフォーム 新築

山口 リフォーム 新築 山口 リフォーム 新築
山口 リフォーム 新築  
山口 リフォーム 新築 今回最後までお打合せを重ねた
リビングの造作棚。

細かいところまで
ご夫妻とお打合せさせていただきました。
山口 リフォーム 新築 トイレには腰壁、収納を作成。
機能的でありながら、心地よい空間になるよう
仕上げていきます。
山口 リフォーム 新築 手摺ひとつから大工が心を込めて、
一本一本手作りしていきます。

手摺に触れるだけで喜びを感じる心地よさを
味わっていただけたらと思います。
山口 リフォーム 新築 さて、工事はいよいよ佳境へ

珪藻土の中でも内装材に最も適している
メソポア珪藻土を80%以上も有した
弊社こだわりの珪藻土を、珪藻土専門職人が
お施主様と色柄のお打合せをさせていただく
その様子はスタジオセンスでは
もう見慣れた光景です。
卓越した技術と感性で、
住まいに職人魂を吹き込みます。
山口 リフォーム 新築 その日の気温や湿度にも気を使い
材料を作成していきます

使用する水は恒例の”別府弁天池の水”で
I様ご家族へ更なる幸運が訪れますよう
祈りを込めさせていただきました。
山口 リフォーム 新築  珪藻土専門職にはただ仕事をするだけではなく、
商品である珪藻土のことについての説明や、
上手な付き合い方など、お施主様が
今後珪藻土の効果を
最大限に発揮していただけるよう
アドバイスもさせていただきます。
山口 リフォーム 新築  
山口 リフォーム 新築  
山口 リフォーム 新築 こちらの地区は、下水道計画区域外のため
浄化槽を設置。
山口 リフォーム 新築 最後までお話合いをさせて決定された
玄関タイルを左官職人さんが丁寧に
施行してきます
山口 リフォーム 新築 山口 リフォーム 新築
山口 リフォーム 新築 ちっちゃな職人さん?と思ったら
I様の愛息子様たちでした(笑)

もうこの頃になるとお子様も現場に慣れてきて
職人さんとも対等に話ができるように(笑)
ちょっとした社会見学といったところでしょうか。
山口 リフォーム 新築 テラス屋根施工中
山口 リフォーム 新築 南型の大きな履き出し窓の外には
省スペースですが効果絶大のウッドデッキを。

お庭へのアクセスに
大活躍してくれることと思います。
山口 リフォーム 新築 手前に見える黒い壁はブラックボードのように使える
金属パネルをご提案させていただきました。

マグネットで予定表などを張り付けてもいいし、
お子様のお絵かきのキャンパスにもなります。
山口 リフォーム 新築 AV機器などの配線もご主人様と相談しながら
プランをいたしました。
山口 リフォーム 新築 クロス工事
山口 リフォーム 新築 主に奥様とお打合せをした
オーダーメイドの建具も吊り込んでいきます
山口 リフォーム 新築 竣工美装です

お客様が気持ちよく新しい住まいでの
暮らしをはじめていただけるよう、
工事中に汚れたどんな細かい箇所も
綺麗にしていきます。
山口 リフォーム 新築  
山口 リフォーム 新築 スタジオセンスのオススメ暖房機
ペレットストーブもご採用いただきました。
山口 リフォーム 新築 FF式で換気計画に影響を与えず、
部屋内の空気を汚染することもありません。
何より省燃費で温かく、
見える炎がご家族の皆様を癒してくれます。
山口 リフォーム 新築 冬が待ち遠しくなりますね!




◆ 完成◆


山口 リフォーム 新築 玄関入口より。

奥は大容量のシュークロークになっています。
山口 リフォーム 新築 リビング
山口 リフォーム 新築 山口 リフォーム 新築
山口 リフォーム 新築 手元の2灯のペンダント照明は
奥様のお気に入り
山口 リフォーム 新築 天然木と珪藻土に囲まれた癒されるトイレです
床は水に強いコルクタイルを
山口 リフォーム 新築 廊下に設置された洗面手洗いは
ご来客の方でも気軽に使えるようにと
ご配慮されました。
山口 リフォーム 新築 寝室

広々したウォークインが隣接し
使い勝手のいい寝室です。
山口 リフォーム 新築  

山口市 小郡 新築


I様との出会いからおおよそ1年近くがたつのですが、
今思えば長くもあり短くも感じる時間でした。
ご夫妻、お子様方には本当にたくさんのご協力をいただいたのは勿論、
双方のご両親様にも
多大なご協力いただきましたこと、心より感謝申しあげたいと思います。

今後、I様ご家族がいつまでも幸せに安心して暮らしていただけるよう、
スタジオセンスは陰ながらしっかりとサポ―トしていきたいと思っています。

いつまでもお幸せに…
I様、この度は本当にありがとうございました!!

スタジオセンスへのご相談、お問い合わせはこちら